Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Porta finestra 2 ante - Posa battuta spalletta centro muro - ALPHALUCE - PF2

Unique ref.: ALPHALUCE-PF2PTE
Produttore: ALPHACAN Italia
Famiglia prodotto: AlphaLuce
Gruppo prodotto: PF2
Data di pubblicazione: 2019-03-15
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
Fondata nel 1969, Alphacan opera in Europa su cinque siti specializzati nell’estrusione e nelle finiture speciali applicate ai profili in PVC per serramenti e profili specifici per le industrie.
l’ampia gamma di soluzioni possibili nelle diverse versioni estetiche e cromatiche dei profili facilita l’inserimento del serramento in qualsiasi contesto abitativo in risposta ad ogni esigenza costruttiva, nel rispetto della realtà architettonica della realizzazione.
ALPHA LUCE è un sistema creato per rispondere alle esigenze di clienti sempre più attenti alle linee e alla funzionalità della porta finestra. Un sistema pensato per edifici nuovi e perfetto soprattutto in caso di ristrutturazione. Linee moderne, decise ed essenziali; la trasparenza, la luce, il paesaggio esterno diventano i protagonisti dell'abitazione grazie al minimo ingombro di anta e telaio. In caso di porta finestra a doppia anta abbiamo creato il nodo centrale più stretto attualmente disponibile sul mercato.
Oltre al design dallo stile unico, le prestazioni di isolamento termico sono notevoli con valori fino a Uw=0,8 W/m²K.
Disponibile in una vasta scelta di effetti cromatici e finiture
Sistema con cartellina in alluminio posizionabile esternamente con aggancio meccanico al profilo; soluzione che permette di personalizzare l’estetica esterna creando uno stile unico e perfettamente integrabile al contesto architettonico e cromatico dell’edificio. Verniciabile in tutti i colori RAL, con possibilità di riprodurre gli effetti metallici.
La ricerca Alphacan in ambito industriale ha permesso di sviluppare un rinforzo sintetico( eco-rinforzo) con coibentazione interna di PVC espanso e strutturato longitudinalmente con fibre di vetro in grado di conferire al serramento efficaci propriétà di stabilità meccanica, e di raggiungere elevate prestazioni di isolamento termo-acustico (finestra 1.23mx1.48m Ug = 0,6W/m²K - trasmittanza termica Uf = 1,06 W/m²K – trasmittanza termica Uw=0.8W/m²K

Posa battuta spalletta centro muro
Possibilità di montare vetri da 56 mm di spessore.
Rivestimento con 41 colori disponibili sia sul lato interno che sul lato esterno
Rivestimenti in vero legno (Wenguè e sycomore) disponibile sul lato interno del serramento
Possibilità di utilizzo di cartelline in alluminio assemblate esternamente ai profili in pvc.
possibilità di realizzare luce fissa vicino alla porta finestra .
dimensioni massime l x h :1800 x 2400 mm
Trasmittanza termica con ecorinforzi Uf= 1,06 W/m²K

I valori indicati sono certificati da enti notificati e la documentazione può essere richiesta al nostro ufficio tecnico
Per qualsiasi altra informazione vi preghiamo di consultarci


Materiale principale: PVC
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Porte - Porte a vento
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: JL20
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorsets
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descrizione: Doorsets
NBS Reference Codice: 59-23
NBS Reference Descrizione: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numero OmniClass: 23-17 11 00
Titolo OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Croatia
  • Germany
  • Italy
  • Slovenia
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Nome Valore
Colour Yellow ; Orange ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood
Door Height 1500 mm — 2400 mm
Door Width 1200 mm — 1800 mm
Glazing Thickness 56 mm
Material PVC ; Aluminium
Maximum Door Height 2400 mm
Maximum Door Width 1800 mm
Minimum Door Width 1200 mm
Thermal Transmittance

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Yellow ; Orange ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood
Material PVC ; Aluminium

BIMobject®