Pubblica i tuoi prodotti
ASG4025-MINI Pipe-Style Snow Guard
ASG4025-MINI Pipe-Style Snow Guard

    ASG4025-MINI Pipe-Style Snow Guard

    ASG4025-Mini Pipe-Style Snow Guard is a non-penetrating, clamp-to-seam system ideal for metal standing seam roofs with ≤4/12 pitch, rafter lengths ≤10', and ground snow loads ≤40 psf. Forged from a solid block of recycled aluminum, its robust 1 1/2-inch thick construction and centered flag position offer enhanced durability and balanced aesthetics. This smaller version of the ASG4025 uses 3/8-inch OD rods and preserves roof panel warranties.

    Roof Types

    • Standing Seam

    Available Materials

    • Aluminum (AL)

    Available Finishes

    • Mill Finish
    • Powder Coating (additional charge) using RAL TIGER Drylac® Exterior Colors

    Applicable Building Types

    Automotive Facilities, Convention Centers, Courthouse, Dining cafeteria fast food, Dining Bar Lounge or Leisure, Dining Family, Dormitory, Exercise center, Fire Station, Gymnasium, Hospital or Health Care, Hotel, Library, Manufacturing, Motel, Motion Picture Theater, Multi family, Museum, Office, Parking Garage, Penitentiary, Performing Arts Theater, Police Station, Posts office, Religious Building, Retail, School or University, Single family, Sports Arena, Town Hall, Transportation, Warehouse, Workshop

      For more information, please contact Alpine SnowGuards at info@alpinesnowguards.com or call 888-766-4273.

      Specifiche tecniche
      • Rif. UnicoASG4025_Mini_Standing_Seam_Two_Pipe_Snow_Guard
      • Famiglia di prodottoSnow Guards
      • Gruppo di famigliaStanding Seam Snow Guards
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2022-02-10
      • Numero di versione1
      • Altezza (pollici)3.5
      • Larghezza (pollici)1.5
      • Profondità (pollici)1.81
      Relativo a
      • Materiale principaleAlluminio
      • Progettato inStati Uniti
      • Prodotto inStati Uniti
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
      • Clasificazione IFCOggetto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Codice UNSPSC301516
      • Codice Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Descrizione Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Codice CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numero OmniClass23-13 41 21
      • Titolo OmniClassRoof Snow Guards

      Disponibilità Regionale

      Nord America
      Canada
      Stati Uniti
      Libreria prodotti BIMobject

      App di progettazione per Revit

      Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

      Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

      • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
      • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
      • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit