Pubblica i tuoi prodotti
Alpine LedgeGuard Bar System

Alpine LedgeGuard Bar System

Alpine LedgeGuard Bar-System is Alpine SnowGuards' most extensively lab tested system. Designed to mitigate risk of falling ice and snow from building facades, LedgeGuard is an excellent option at higher and lower building elevations. Dependent on climate and how tall a building is, LedgeGuard is needed at the tops of the buildings for icing accretion. On lower elevations, LedgeGuard is needed for snowfall protection.

Roof Types

  • Balcony
  • Cornice
  • Curtain Wall
  • Facade
  • Ledge
  • Parapet
  • Sloped Wall
  • Terrace

Finishes

  • Mill Finish
  • Powder Coating (additional charge) using RAL TIGER Drylac® Exterior Colors

Features/Advantages

  • Lighter, clean profile
  • Allows for water drainage
  • Patented, integrated watertight seal for the fastener
  • Most cost-effective LedgeGuard system
  • Appealing low visibility (especially when powder coated)
  • Powder coating to match any façade system
  • Includes riser plates that allow for proper water drainage
  • Anti-lift fins to provide uplift resistance for ice caught by the wind
  • Extensive performance and large climatic chamber testing by Microclimate Ice and Snow at the University of Ontario Institute of Technology

For more information, please contact Alpine SnowGuards at info@alpinesnowguards.com or call 888-766-4273.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAlpine_LedgeGuard_Bar_System
  • Famiglia di prodottoSnow Guards
  • Gruppo di famigliaLedge-Style Snow Guards
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)1.25
  • Larghezza (pollici)48
  • Profondità (pollici)2.12
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCCornices
  • Codice UNSPSC30161904
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_16_05
  • Descrizione Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 72 53
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Snow Guards
  • Numero OmniClass23-13 41 21
  • Titolo OmniClassRoof Snow Guards

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit