Pubblica i tuoi prodotti
SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle
SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle

    SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle

    The SSG-313H3AL-812BLK Pipe-Style Snow Guard is a direct-to-deck system designed to provide solar snow management on new or existing Composition (Asphalt) Shingle roofs, particularly when used in conjunction with solar panels. This specific model utilizes a matte black 8” x 12” aluminum flashing with an integrated EPDM bushing to create a watertight compression seal when installed into roof rafters. The aluminum bracket comes in a three-pipe configuration, accepts 1” OD pipe (tubing), and is compatible with optional Ice Flags and Ice Screens.

    Roof Types

    • Solar Panels
    • Asphalt Shingles

    Available Materials

    • Aluminum (AL)
    • Brass (BR)

    Available Finishes

    • Mill Finish
    • Powder Coating (additional charge) using RAL TIGER Drylac® Exterior Colors

    For more information, please contact Alpine SnowGuards at info@alpinesnowguards.com or call 888-766-4273.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSSG-313H3AL-812BLK_-_Pipe_Style_for_Asphalt_Shingle
    • Famiglia di prodottoSnow Guards
    • Gruppo di famigliaPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)8
    • Larghezza (pollici)0.18
    • Profondità (pollici)6
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Codice UNSPSC301516
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Descrizione Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Numero OmniClass23-13 41 21
    • Titolo OmniClassRoof Snow Guards