Pubblica i tuoi prodotti
Ball Bick cock valve, brass
Altech

Ball Bick cock valve, brass

4.1 su 5 stelle4.1(8 recensioni)
This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Bick cock valve in nickelplated brass with butterfly handle in aluminium. For warm and cold tap water. Male thread with hose union. RISE type approval no: SC0593-16.
Voce di capitolato
  • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: G15 - G20 Pressure: PN16 Working temperature: 0-95 °C
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTappventiler
  • Famiglia di prodottoBall valves
  • Gruppo di famigliaTap water
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Codice UNSPSC40141607
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Europa