Pubblica i tuoi prodotti
Geotextile N3
Geotextile N3
Geotextile N3
Geotextile N3
    Altech
    Archiviato

    Geotextile N3

    Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
    Voce di capitolato
    • Class: N3 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 3 x 120 m 5 x 110 m 6 x 110 m
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGeotextil_N3
    • Famiglia di prodottoGeotextile
    • Gruppo di famigliaNonwoven
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2016-11-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCMembro strutturale
    • Nome UNSPSCFilter membranes
    • Codice UNSPSC40161507
    • Codice Uniclass 2015Pr_15_57_30
    • Descrizione Uniclass 2015Geomembranes
    • Numero OmniClass23-11 15 11 15
    • Titolo OmniClassSheeting Geomembranes