Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
altech/products/1d832425-8ade-44d3-bd04-e5352be29da0
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Impermeabilizzante
Geotextile N5
Non disponibile in Stati Uniti
Altech
Follow
Archiviato
Geotextile N5
Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
Download non disponibile (file archiviati)
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Class: N5 Material: Polypropylene (PP) Dimension: 5 x 75 m
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Geotextil_N5
Famiglia di prodotto
Geotextile
Gruppo di famiglia
Nonwoven
Tipo
Materiale di costruzione
Data di pubblicazione
2016-11-15
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.dahl.se/store/dahl/mark---va-337755/04-markduk--geon%C3%A4t-och-isolering-337825/geotextil-366263/geotextil-366270/n%C3%A5lfilt-enligt-norgeospec-2002--altech?itemId=79130
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Polipropilene
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Impermeabilizzante
Classificazione IFC
Membro strutturale
Nome UNSPSC
Filter membranes
Codice UNSPSC
40161507
Codice Uniclass 2015
Pr_15_57_30
Descrizione Uniclass 2015
Geomembranes
Numero OmniClass
23-11 15 11 15
Titolo OmniClass
Sheeting Geomembranes
Prodotti simili
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Download
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Download
Sika
CHOVATEK PROFESIONAL
Download
DÖRKEN
DELTA®-TERRAXX - Drainage layer 9mm
Download
DOYMA GmbH & Co
Quadro-Secura® multi-compartment building owner’s package All inclusive for buildings without basements
4.3
(
8
)
Download
GENERAL MEMBRANE
N.E.W. Giardino Pensile
Download