Pubblica i tuoi prodotti
Ball Valves AL 3600, chromeplated brass
Altech
Archiviato

Ball Valves AL 3600, chromeplated brass

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves AL 3600. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and female thread, made of chrome-plated brass with steel handle, grafoil packing, chromium plated brass ball and blow-out proof stem. May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN80 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.
Voce di capitolato
  • This product is only available for the Swedish market. Pressure: PN 40 up to max 95 oC DN65-DN80: PN25 up to max 95 oC Dimensions: DN8-DN80 Water temperature range: PN25: 0 oC - +150 oC, PN40: 0-95 oC Air temperature range: PN25: -10 oC - +150 oC, PN40: 0-95 oC
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKulventiler_AL3600
  • Famiglia di prodottoBall valves
  • Gruppo di famigliaHeating and cooling systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Codice UNSPSC40141607
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING