uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Ball Valves AL 3635, chrome plated brass

Unique ref.: Kulventiler_AL3635
Produttore: Altech
Famiglia prodotto: Ball valves
Gruppo prodotto: Heating and cooling systems
Data di pubblicazione: 2018-08-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Ball Valves AL 3635. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and long neck and drain, made of chrome-plated brass, steel handle and grafoil packing.

May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN50 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.

This product is only available for the Swedish market.

Dimensions: DN10 – DN50
Water temperature range:
0 °C – +150 °C
Air temperature range:
-10 °C – +150 °C


Materiale principale: Brass
Materiale secondario: Steel
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Impianto idraulico - Valvole
Classificazione IFC: Valve
Nome UNSPSC: Ball valves
Codice UNSPSC: 40141607
Uniclass 1.4 Codice: L7136
Uniclass 1.4 Descrizione: Valves
Uniclass 2.0 Codice: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 Descrizione: Ball Valves
Uniclass 2015 Codice: Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 Descrizione: Ball valves
NBS Reference Codice: 94-94-xx
NBS Reference Descrizione: Ball Valves
Numero OmniClass: 23-27 31 15
Titolo OmniClass: Ball Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

Nome Valore
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_4502400.pdf

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Nome Valore
Connection Type G10 ; G15 ; G20 ; G25 ; G32 ; G40 ; G50
Handle Type Lever

BIMobject®