Pubblica i tuoi prodotti
Referigeration copper pipes
Referigeration copper pipes
    Altech
    Archiviato

    Referigeration copper pipes

    This product is only available for the Swedish market. Altech Cooling Pipes are made of copper according to EN 12735-1 and EN 12735-2. Copper content is at least 99.9%, which gives a high purity.
    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market. Cu-DHP (fosfor-deoxiderad) koppar, min 99,9 % och P = 0,015 % - 0,040 %. Min styrka 220 N/mm2
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKylkopparror
    • Famiglia di prodottoPipes
    • Gruppo di famigliaCopper pipes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleRame
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inGrecia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_63_17
    • Descrizione Uniclass 2015Copper pipelines
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 17
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Copper Process Pipe and Tubing
    • Numero OmniClass23-27 39 00
    • Titolo OmniClassPiping
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING