uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Press fittings for A/C and refrigeration, Reducer F/F, cu

Unique ref.: Kylpresskopplingar_Reducering_2M_cu
Produttore: Altech
Famiglia prodotto: Press Fittings
Gruppo prodotto: AC and refrigeration
Data di pubblicazione: 2018-06-13
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Press fittings for air conditioning and refrigeration applications. Made of copper, UNS C12200 with a purity of at least 99.9 %. O-ring in HNBR. The fittings are pressed with MaxiPro Pressjaws together with press tools NOVIPro Compact, NOVIPro Compact TT, Romax Compact and Romax Compact TT.

Pipe standard: The press fittings can be used for both hard, half hard and annealed copper pipes made according to standard EN 12735-1 or ASTM-B280.

Maximum working pressure: 48 bar, 4 800 kPa, 800 psig

Operating Temperature: -40 oC to 121 oC

This product is only available for the Swedish market.

Approvals and standards:
UL 207
UL 109-7 Pull test
UL 109-8 Vibration test
UL 1963-79 Tests of gaskets and seals used in refrigerant systems
ISO 5149-2, EN 378-2
EN 14276-2 Type burst proof test
EN 16084 Tightness test
ISO 14903, EN 16084 Tightness test
ISO 14903, EN 16084 Temperature, pressure, cycling and vibration test
SO 14903, EN 16084 Freeze/thaw test
ASTM G85 Salt spray (fog) test


Materiale principale: Copper
Materiale secondario: Rubber
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain

Categoria BIMobject: Impianto idraulico - Raccordi
Classificazione IFC: Pipe Fitting
Nome UNSPSC: Plumbing connectors
Codice UNSPSC: 40141720
Uniclass 1.4 Codice: L73121
Uniclass 1.4 Descrizione: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Codice: PR-62-64
Uniclass 2.0 Descrizione: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Codice: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Descrizione: Pipe fitting
Numero OmniClass: 23-27 43 15
Titolo OmniClass: Pipe Expansion Joints
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Joints

Nome Valore
Angle 0 deg
Bend Radius 0 mm
Material Copper

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Copper

BIMobject®