Unique ref.: | Press_V-profil_rfr_sc2 |
---|---|
Produttore: | Altech |
Famiglia prodotto: | Press Fittings |
Gruppo prodotto: | Stainless steel |
Data di pubblicazione: | 2018-03-06 |
Numero edizione: | 2 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_1456331.pdf |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/mont_212_1770000_gruppfil.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/TYPG/TYPG_212_1456331.pdf |
Descrizione tecnica: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/BVD/BVD_212_1456331.pdf |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/altech/product/press_v-profil_rfr_sc2
Materiale principale: | Stainless steel |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Impianto idraulico - Raccordi |
---|---|
Classificazione IFC: | Pipe Fitting |
Nome UNSPSC: | Plumbing connectors |
Codice UNSPSC: | 40141720 |
Uniclass 1.4 Codice: | L73121 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Pipes and fittings |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-62-64 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Pipe Fittings |
Uniclass 2015 Codice: | Ac_10_40_63 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Pipe fitting |
Numero OmniClass: | 23-27 43 15 |
Titolo OmniClass: | Pipe Expansion Joints |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Nome | Valore |
---|---|
Angle | 0 deg |
Bend Radius | 0 mm |
Material | Stainless steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Stainless steel |
BIMobject®