Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
altech/products/4a9c53f5-81a9-4a61-ab0c-453986c10edc
Home
Categorie
Impianto idraulico
Valvole
Safety valves tap water
Non disponibile in Stati Uniti
Altech
Follow
Archiviato
Safety valves tap water
This product is only available for the Swedish market. Altech Safety valves for use in tap water systems. Made of dzr brass. CE approved according to PED 2014/68/EU. Manufactured according to EN 1489. Working temperature: -10 oC - 95 oC
Download non disponibile (file archiviati)
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Sakerhetsventiler_tappvattensystem
Famiglia di prodotto
Valves
Gruppo di famiglia
Safety valves
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-06-13
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_5531948.pdf
Certificazione di Prodotto
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/CEDKL/CEDKL_212_5531948.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Progettato in
Paesi Bassi
Prodotto in
Paesi Bassi
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Valvole
Classificazione IFC
Valvola
Nome UNSPSC
Safety valves
Codice UNSPSC
40141604
Codice Uniclass 2015
Pr_65_54_95_75
Descrizione Uniclass 2015
Safety valves
Numero OmniClass
23-27 31 53
Titolo OmniClass
Safety Valves
Codice CSI UniFormat II
D20
Titolo CSI UniFormat II
PLUMBING
Prodotti simili
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
35
)
Download
Watts
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV
Download
Guardian Equipment
AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units
Download
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
4.2
(
12
)
Download
Watts
Low Lead High Flow Water Pressure Reducing Valve - LF223, LF223S
4.8
(
8
)
Download
Patterson Pump Company
Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2
3.3
(
12
)
Download