Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
alterna/products/78887182-337e-4e7d-a986-afab51cc90d4
Home
Categorie
Articoli sanitari
Docce
Bello S1 Shower set
Non disponibile in Stati Uniti
Alterna
Follow
Bello S1 Shower set
Bello S1 Shower set. Shower set with hand shower in chrome. This product is only available for the Swedish market.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
This product is only available for the Swedish market.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Belloduschset_S1
Famiglia di prodotto
Sanitet
Gruppo di famiglia
Duschset
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-06-01
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_8376981.pdf
Istruzioni di installazione
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_8320121.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Plastica
Materiale secondario
Ottone
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Cina
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Docce
Classificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Showers
Codice UNSPSC
30181503
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Disponibilità Regionale
Europa
Svezia
Prodotti simili
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Download
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Download
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Download
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Download
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Download