Pubblica i tuoi prodotti
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
    Alterna

    Shower walls Capo showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Capo is the shower wall without handles and profiles. Stylish hinges can be varied in several different colors. The doors can also be opened inwards for space saving. Choose from corner solutions and single-packed niche doors. Clear glass Fittings in 5 colors: chrome, black, white, brushed bronze and antique copper 80 and 90 cm 6 mm tempered safety glass Height: 1 950 mm Reversible doors
    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCapoduschvaggar_sc2
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaDuschväggar
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2017-12-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numero OmniClass23-31 17 17
    • Titolo OmniClassShower Enclosures

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Svezia