Pubblica i tuoi prodotti
Sinks Carbon
Sinks Carbon
    Alterna

    Sinks Carbon

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Sinks are available in several sizes in smooth stainless steel or black tectonite. The sinks are reversible to suit any kitchen.
    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market. Material: tectonite With overflow hole and hole for mixer Outer dimensions: L 530 x B 430 x H 200 mm Basin dimensions: L 385 x 371 mm For cabinet: 450 mm Outer dimensions: L 560 x B 530 x H 200 mm Basin dimensions: L 370 x 490 mm For cabinet: 600 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDiskbankar_infallnad_tektonit
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaDiskbänkar
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo

    Disponibilità Regionale

    Europa