Pubblica i tuoi prodotti
Ella Aqua Wave Vanity unit
Ella Aqua Wave Vanity unit
Ella Aqua Wave Vanity unit
Ella Aqua Wave Vanity unit
Ella Aqua Wave Vanity unit
    Alterna
    Archiviato

    Ella Aqua Wave Vanity unit

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ella Aqua Wave is a water resistant vanity unit with a soft-closing drawer. Made of thermoplastic. For wall mounting. Choose between ceramic or mineral composite washbasins. The vanity units are delivered fully assembled with handles in brass, white matte, black matte or brushed aluminium.

    Width: 500 and 600 mm
    Depth: 460/464 mm
    Height: 415/420 mm

    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material furniture: Thermoplastic
      Soft closing

      Ella Aqua Wave Compact 500
      Measurements with porcelain washbasin: W 513 x H 420 x D 394 mm
      Measurements with washbasin in mineral composite: W 502 x H 415 x D 390 mm

      Ella Aqua Wave 600

      Measurements with porcelain washbasin: W 613 x H 420 x D 464 mm
      Measurements with washbasin in mineral composite: W 605 x H 415 x D 460 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEllaaqua-wave_underskap
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaBadrumsmöbler
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures