Pubblica i tuoi prodotti
Ella Aqua unit
Ella Aqua unit
Ella Aqua unit
Ella Aqua unit
    Alterna

    Ella Aqua unit

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ella Aqua is a water resistant vanity unit with soft-closing drawer and included handle. Made of thermoplastic. For wall mounting. Choose between ceramic or mineral composite washbasins. Mixer not included.

    Width: 500 and 600 mm
    Depth: 386 and 456 mm
    Height: 400 mm
    Colour: white high gloss and light grey matte

    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material furniture: Thermoplastic
      Colour: white high gloss
      Soft closing

      Ella Aqua Base Cabinet 500 Compact
      Measurements with porcelain washbasin: W 513 x H 420 x D 394 mm
      Measurements with washbasin in mineral composite: W 502 x H 415 x D 390 mm

      Ella Aqua Base cabinet 600

      Measurements with porcelain washbasin: W 613 x H 420 x D 464 mm
      Measurements with washbasin in mineral composite: W 605 x H 415 x D 460 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEllaaqua_underskap
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaBadrumsmöbler
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures