Pubblica i tuoi prodotti
Gabriella Vanity unit with basin
Gabriella Vanity unit with basin
Gabriella Vanity unit with basin
    Alterna
    Archiviato

    Gabriella Vanity unit with basin

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Gabriella Vanity unit manufactured in 3D-laminated and moisture resistant MDF. With washbasin in ceramics. Available in two sizes: 60 och 90. Alterna Gabriella is a classic bathroom series, practical and functional. The wall-hanging and thoughtful design offers easy-to-handle pull-out drawers with softclose function. The series includes a cabinet with a basin in ceramics, mirror cabinet and tall cabinet.
    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market. Material vanity unit: 3D-laminated and moisture resistant MDF. Gabriella vanity unit 60 Size: B 613 x H 560 x D 465 mm Gabriella vanity unit 90 Size: B 913 x H 560 x D 465 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGabriellaunderskap
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaBadrumsmöbler
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures