Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
alterna/products/0e8bea60-3921-46eb-8f61-36048dad2c40
Home
Categorie
Arredo
Specchi
Isabella Mirror
Non disponibile in Stati Uniti
Alterna
Follow
Isabella Mirror
This product is only available for the Swedish market.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
This product is only available for the Swedish market.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Isabellaspegel
Famiglia di prodotto
Sanitet
Gruppo di famiglia
Badrumsmöbler
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-08-03
Numero di versione
1
Altezza (mm)
700
Larghezza (mm)
400
Profondità (mm)
20
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Vetro
Materiale secondario
Truciolare
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Polonia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Arredo - Specchi
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC
56
Codice CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Disponibilità Regionale
Europa
Svezia
Prodotti simili
Kohler
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
4.2
(
5
)
Download
Kohler
Essential 24" x 36" arch framed mirror
3.2
(
5
)
Download
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
Download
Kohler
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
5.0
(
6
)
Download
pomd’or
Mirror Metric
4.3
(
12
)
Download
Essem Design
Classic Mirror
Download