Pubblica i tuoi prodotti
Isella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin
    Alterna

    Isella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Isella Aqua Vanity Unit in white matte with ceramic washbasin. The vanity units are completely water-resistant in thermoplastic, with 2 soft-closing drawers. Available in different depths and widths. The vanity units are delivered fully assembled. Handles are available as accessories.

    Measurements 50 Compact: Width: 513 mm, Depth: 394 mm, Height: 610 mm

    Measurements 60 Compact: Width: 613 mm, Depth: 394 mm, Height: 610 mm

    Measurements 60: Width: 613 mm, Depth: 464 mm, Height: 610 mm

    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIsellaunderskap_aqua_porslin
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaBadrumsmöbler
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures