Pubblica i tuoi prodotti
Lusso Black Showerwall straight folding doors 70
Alterna

Lusso Black Showerwall straight folding doors 70

This product is only available for the Swedish market.

Alterna Lusso Shower Walls have a stylish design with straight lines. Easy and adjustable attachment. Adjustable wall profiles. The doors can also be opened inward for space saving and raised 4 mm at opening. The shower enclosures are available as well as corner solutions, single-packed shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso Shower Walls.

Clear glass

3M Treated 6 mm hardened safety glass

Black aluminium profiles

Height: 2 000 mm

Adjustable wall profiles +/-10 mm

Voce di capitolato
  • This product is only available for the Swedish market.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLussoduschvaggar_Black_raka_vikdorrar_70
  • Famiglia di prodottoSanitet
  • Gruppo di famigliaDuschväggar
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numero OmniClass23-31 17 25
  • Titolo OmniClassShower Screens
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa
Svezia