Pubblica i tuoi prodotti
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
    Alterna

    LussoBlack Showerwall straightcorner80x80

    This product is only available for the Swedish market.

    Lusso Shower corners have a stylish design with straight lines. Simple and adjustable attachment with adjustable wall profiles. The doors can also be opened inwards to save space and are raised 4 mm when opening. The shower walls are available as corner solutions, single-packaged shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso shower corners.

    Lusso Black Niche door
    Clear/gray tones glass with black grid pattern
    2 different handle types
    80 and 90 cm
    6 mm tempered safety glass, 3M treated
    Height: 2 000 mm
    Adjustable wall profiles +/- 10 mm

    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLussoduschvaggar_black_raka_duschhorn_80x80
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaDuschväggar
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Svezia