Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
alterna/products/b196a5cc-0425-4025-ac2f-57117136f08a
Home
Categorie
Articoli sanitari
Docce
Lusso Showerwall straight corner 90x90 1800
Non disponibile in Stati Uniti
Alterna
Follow
Lusso Showerwall straight corner 90x90 1800
This product is only available for the Swedish market.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
This product is only available for the Swedish market.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Lussoduschvaggar_raka_duschhorn_90x90_1800
Famiglia di prodotto
Sanitet
Gruppo di famiglia
Duschväggar
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2025-03-05
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7333529.pdf
Istruzioni di installazione
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7333524.pdf
Video di istruzione
https://youtu.be/xi4EB2LbBWM
Certificazione di Prodotto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7333529.pdf
Descrizione Tecnica
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7333529.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Vetro
Materiale secondario
Alluminio
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Cina
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Docce
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Showers
Codice UNSPSC
30181503
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Descrizione Uniclass 2015
Shower enclosures
Codice CSI MasterFormat 2014
10 28 19
Titolo CSI MasterFormat 2014
Tub and Shower Enclosures
Numero OmniClass
23-31 17 17
Titolo OmniClass
Shower Enclosures
Disponibilità Regionale
Europa
Svezia
Prodotti simili
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Download
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Download
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Download
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Download