Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
alterna/products/2faccf88-bd81-408d-b041-0dd32a444a91
Home
Categorie
Articoli sanitari
Doccia - Pareti
Lusso Screens 1950 mm
Non disponibile in Stati Uniti
Alterna
Follow
Archiviato
Lusso Screens 1950 mm
This product is only available for the Swedish market.
Download non disponibile (file archiviati)
Voce di capitolato
Voce di capitolato
This product is only available for the Swedish market.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Lussoskarmvaggar_1950
Famiglia di prodotto
Sanitet / Duschväggar
Gruppo di famiglia
Duschväggar
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-08-03
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Istruzioni di installazione
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_212_7391393.pdf
Video di istruzione
https://youtu.be/xi4EB2LbBWM
Certificazione di Prodotto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7391188.pdf
Descrizione Tecnica
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/RITN/RITN_212_7376620.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Vetro
Materiale secondario
Alluminio
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Cina
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Doccia - Pareti
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Showers
Codice UNSPSC
30181503
Codice CSI MasterFormat 2014
12 44 16
Titolo CSI MasterFormat 2014
Shower Curtains
Codice CSI UniFormat II
E2010
Titolo CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Prodotti simili
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Download
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Download
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Download
Ideagroup
Box doccia scorrevole Brave
3.3
(
9
)
Download
Ideagroup
Box doccia scorrevole Brave
4.9
(
21
)
Download
Ideagroup
Box doccia battente Easy
4.2
(
5
)
Download