Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
alterna/products/3cf02861-19e3-4916-9e03-c97703d7820b
Home
Categorie
Articoli sanitari
Doccia - Pareti
Luxor Bath Wall
Non disponibile in Stati Uniti
Alterna
Follow
Luxor Bath Wall
This product is only available for the Swedish market.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
This product is only available for the Swedish market.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Luxorbadkarsvagg
Famiglia di prodotto
Sanitet
Gruppo di famiglia
Badkarsväggar
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-11-09
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1400
Larghezza (mm)
800
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7333529.pdf
Istruzioni di installazione
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7333578.pdf
Certificazione di Prodotto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7330305.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Vetro
Materiale secondario
Acciaio
Progettato in
Svezia
Peso Netto (Kg)
18
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Doccia - Pareti
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC
56
Codice Uniclass 2015
Pr_40_30_20_78
Descrizione Uniclass 2015
Shower curtains
Codice CSI MasterFormat 2014
10 28 19.16
Titolo CSI MasterFormat 2014
Shower Doors
Disponibilità Regionale
Europa
Svezia
Prodotti simili
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Download
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Download
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Download
Ideagroup
Box doccia scorrevole Brave
3.3
(
9
)
Download
Ideagroup
Box doccia scorrevole Brave
4.9
(
21
)
Download
Ideagroup
Box doccia Vitrum
Download