Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
alterna/products/18f1407e-4813-4877-8853-632979794529
Home
Categorie
Articoli sanitari
Docce
PictoShowerwall straight doors100
Non disponibile in Stati Uniti
Alterna
Follow
PictoShowerwall straight doors100
This product is only available for the Swedish market.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
This product is only available for the Swedish market.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Pictoduschvaggar_raka_duschdorrar_100
Famiglia di prodotto
Sanitet
Gruppo di famiglia
Duschväggar
Tipo
Montaggio (oggetti multipli)
Data di pubblicazione
2016-01-16
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Istruzioni di installazione
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7390934.pdf
Certificazione di Prodotto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7390934.pdf
Descrizione Tecnica
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7390934.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Vetro
Materiale secondario
Alluminio
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Cina
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Docce
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Showers
Codice UNSPSC
30181503
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Descrizione Uniclass 2015
Shower enclosures
Codice CSI MasterFormat 2014
10 28 19
Titolo CSI MasterFormat 2014
Tub and Shower Enclosures
Numero OmniClass
23-31 17 17
Titolo OmniClass
Shower Enclosures
Disponibilità Regionale
Europa
Svezia
Prodotti simili
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Download
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Download
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Download