Pubblica i tuoi prodotti
Shower walls Picto showcase
Shower walls Picto showcase
    Alterna

    Shower walls Picto showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Picto Shower Walls are single-packed and reversible shower doors that can be combined in any way. Combine between straight and curved shower doors, 4 sizes and 3 glass types. For a pre-assembled standard solution, you can choose Picto Shower Corner. With Picto Shower Walls you will find a solution for most needs. All shower doors have adjustable wall profiles, they are raised 4.5 mm at the opening and are delivered complete with bottom barrier, handle, screw and plug. 3 glass types: clear, grayscale and frosted glass 70, 80, 90 and 100 cm Reversible doors 6 mm tempered safety glass Polished aluminum profiles Height: 1 950 mm Door knobs in chromed brass
    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPictoduschvaggar_sc2
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaDuschväggar
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2017-12-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numero OmniClass23-31 17 17
    • Titolo OmniClassShower Enclosures

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Svezia