Pubblica i tuoi prodotti
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
    Alterna

    Access Ergo wash basin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Access Ergo washbasin is adapted for wheel chair usera. Loose washbasin with overflow, for bolt assembly. The washbasin is deep with a low profile which provides generous leg space. The bottom side is smooth to prevent discomfort. The top side is designed for easy cleaning.

    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market.

      Measurements washbasin:

      605 (W) x 550 (D) x 170 (H) mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAccess_Ergo_handikappanpassat_tvattstall
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaTvättställ
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2026-04-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145
    • Larghezza (mm)480
    • Profondità (mm)375
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)9.57
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks