Pubblica i tuoi prodotti
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
    Alterna

    Bathtub Acrylic showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Badkar är tillverkade i hållbar och lättskött sanitetsakryl. Välj mellan fristående modeller, Piazza, Ovale, Elisse och Nova, samt Picto Badkar med front som även kan användas för inbyggnad.
    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market. The Alterna Bathtub is made of durable and easy-care sanitary acrylics. Choose from stand-alone models, Piazza, Ovale, Elisse and Nova, as well as Picto with front, Picto can also be built in.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAkrylbadkar_sc2
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaBadkar
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2017-12-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Materiale secondarioFibra di vetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs