Pubblica i tuoi prodotti
Bathtub handle
Bathtub handle
    Alterna

    Bathtub handle

    This product is only available for the Swedish market.

    Bathtub handle in chrome, available in two sizes.

    Width: 353 and 653 mm

    Height: 53

    Depth: 88

    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market.

      Color: Chrome

      Width: 353 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

      Width: 653 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBadkarshandtag
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaBadkar
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 17 21
    • Titolo OmniClassBathtub Grab Bars