Pubblica i tuoi prodotti
Bath walls showcase
Bath walls showcase
    Alterna

    Bath walls showcase

    This product is only available for the Swedish market. Lusso Bathtub wall in 6 mm clear hardened safety glass and chromed profile. Comes with Lusso wall profile with easy and adjustable attachment. Adjustability: 20 mm. Picto Bathtub wall in 5 mm clear hardened safety glass, with white or chromed aluminum profile in classic design. For wall mounting. Adjustability: 10 mm.
    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market. Lusso Bathtub wall Dimensions: H 1 400 mm x W 800 mm Color: clear glass Chrome-plated aluminum profile Tempered safety glass 6 mm Picto Bathtub Wall Dimensions: H 1 300 mm x B 750 mm Color: clear glass White or chromed aluminum profile Tempered safety glass 5 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBadkarsvaggar_sc2
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaDuschväggar
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2017-12-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numero OmniClass23-31 17 17
    • Titolo OmniClassShower Enclosures