Pubblica i tuoi prodotti
Bas mirror cabinet
Alterna

Bas mirror cabinet

This product is only available for the Swedish market.
Voce di capitolato
  • This product is only available for the Swedish market.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBas_spegelskap
  • Famiglia di prodottoSanitet
  • Gruppo di famigliaSpeglar
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
  • Larghezza (mm)598
  • Profondità (mm)146
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings