Pubblica i tuoi prodotti
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
    Alterna

    Bella Aqua bathroom furniture

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Bella aqua vanity unit comes with a reversible basin in ceramics and a mirror, the faucet can be installed on the right or left side. The vanity unit is made of thermoplastic and is completely water resistant. Push open feature for the vanity unit door.

    Available in white

    Vanity unit with basin:
    Width: 398 mm
    Depth: 225 mm
    Height: 680 mm


    Mirror:

    Width: 400 mm
    Depth: 20 mm
    Height: 700 mm

    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBellaaqua_badrumsmobler
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaBadrumsmöbler
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)680
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)225
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolare
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)18.44
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings