Pubblica i tuoi prodotti
Bella Bathroom Furniture
Bella Bathroom Furniture
Bella Bathroom Furniture
    Alterna

    Bella Bathroom Furniture

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Bella vanity unit comes with a reversible basin in ceramics and a mirror, the faucet can be installed on the right or left side. Push open feature for the vanity unit door.

    Available in white high gloss and light grey matte.

    Vanity unit:
    Width: 400 mm
    Depth: 225 mm
    Height: 680 mm

    Mirror:
    Width: 400 mm
    Depth: 20 mm
    Height: 700 mm

    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBellabadrumsmobler
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaBadrumsmöbler
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-01-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)680
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)225
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolare
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)18.44
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings