Pubblica i tuoi prodotti
Towel warmers Calore showcase
Towel warmers Calore showcase
    Alterna

    Towel warmers Calore showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Calore Towel warmers are made of steel profiles. Connection is made with an immersion heater or with a regulation valve for heating systems.
    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Models: 2-pipe and 4-pipe Width: 120 mm and 351 mm Height: 1 400 mm Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCalorehanddukstorkar_sc2
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaHanddukstorkar
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2017-12-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Codice UNSPSC401018
    • Codice Uniclass 2015Ac_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-31 25 25 11
    • Titolo OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems