Pubblica i tuoi prodotti
Isabella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin
Isabella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin
    Alterna

    Isabella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Isabella Aqua Vanity Unit in white high gloss with ceramic washbasin. The vanity units are completely water-resistant in thermoplastic, with 1 soft-closing door. The vanity units are delivered fully assembled.

    Measurements: Width: 452 mm, Depth: 337 mm, Height: 680 mm


    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIsabellaunderskap_aqua_porslin
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaBadrumsmöbler
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures