Pubblica i tuoi prodotti
Duschväggar Lusso Black Chess Showcase
Duschväggar Lusso Black Chess Showcase
    Alterna

    Duschväggar Lusso Black Chess Showcase

    This product is only available for the Swedish market.

    Lusso Shower walls have a stylish design with straight lines. Simple and adjustable attachment with adjustable wall profiles. The doors can also be opened inwards to save space and are raised 4 mm when opening. The shower walls are available as corner solutions, single-packaged shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso shower walls.

    Lusso Black Chess
    Clear glass with black grid pattern
    2 different handle types
    80 and 90 cm
    6 mm tempered safety glass, 3M treated
    Height: 2 000 mm
    Adjustable wall profiles +/- 10 mm

    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLussoduschvaggar_blackchess_sc2
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaDuschväggar
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numero OmniClass23-31 17 25
    • Titolo OmniClassShower Screens