Pubblica i tuoi prodotti
Piazza Basin 500
Alterna

Piazza Basin 500

This product is only available for the Swedish market.
Voce di capitolato
  • This product is only available for the Swedish market.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPiazzatvattstall
  • Famiglia di prodottoSanitet
  • Gruppo di famigliaTvättställspaket
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-01-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inTurchia
  • Peso Netto (Kg)20
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks