Pubblica i tuoi prodotti
Picto Shower cabin
Picto Shower cabin
    Alterna

    Picto Shower cabin

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
    This product is only available for the Swedish market. Alterna Picto shower cabin with sliding doors. Available in 4 sizes. Choose between 70x90, 90x70, 80x80 or 90x90 cm. Back panels in white 5 mm glass. Doors and side panels in 5 mm clear glass. White function panel with shower set, soap shelf and 160 cc hole for faucet. Acrylic shower tray with adjustable legs and removable front. Bottom valve included.
    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPictoduschkabin
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaDuschkabiner
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numero OmniClass23-31 17 17
    • Titolo OmniClassShower Enclosures