Pubblica i tuoi prodotti
Picto basin and basin package 480
Picto basin and basin package 480
Picto basin and basin package 480
Picto basin and basin package 480
Picto basin and basin package 480
Picto basin and basin package 480
    Alterna

    Picto basin and basin package 480

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Picto Washbasin for bracket mounting, made in ceramics.

    The washbasin is also delivered as a complete washbasin package with pre-assembled mixer, valve, brackets/bolt, water trap, plumbing screw and plug. Choose from 10 mixer models.

    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPictotvattstall480
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaTvättställspaket
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2022-11-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145
    • Larghezza (mm)480
    • Profondità (mm)375
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)9.57
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks