Pubblica i tuoi prodotti
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
    Alterna

    Towel warmers Rod showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Rod Towel Warmers are made of chromed steel. Connection is made directly or by plug. Available as straight model with round tubes in two lengths. Keypad on / off. Supplied with wall brackets.
    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market. Model: 1-pipe Width: 85 mm Height: 915 or 1 515 mm Supplied with 2 wall brackets and socket plug. IP44.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRodhanddukstorkar_sc2
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaHanddukstorkar
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2017-12-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Codice UNSPSC401018
    • Codice Uniclass 2015Ac_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-31 25 25 11
    • Titolo OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems