Pubblica i tuoi prodotti
Shower wall U-shaped showcase
Alterna

Shower wall U-shaped showcase

This product is only available for the Swedish market. Alterna U-shower allows for many different types of installations: mount in corners, on a straight wall or by a window. The doors can also be opened inwards, to save space. The shower doors have adjustable wall profiles and they are raised 5 mm at opening. Comes complete with bottom barrier, screw and plug. 2 doors Silver colored aluminum profiles Clear glass 6 mm tempered safety glass Room for outside pipes 25-35 mm Adjustable wall profiles 10 mm
Voce di capitolato
  • This product is only available for the Swedish market.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoU-dusch_sc2
  • Famiglia di prodottoSanitet
  • Gruppo di famigliaDuschväggar
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2017-12-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
  • Numero OmniClass23-31 17 25
  • Titolo OmniClassShower Screens