Pubblica i tuoi prodotti
Rash Crates
Rash Crates
    Alterna

    Rash Crates

    This product is only available for the Swedish market.
    Voce di capitolato
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUtslagsbackar
    • Famiglia di prodottoSanitet
    • Gruppo di famigliaUtslagsbackar
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-01-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)498
    • Larghezza (mm)430
    • Profondità (mm)320
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inFinlandia
    • Prodotto inFinlandia
    • Peso Netto (Kg)3.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201446 61 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wash Water Troughs
    • Numero OmniClass23-21 43 25 11
    • Titolo OmniClassMop Sinks