Pubblica i tuoi prodotti
Universal fixtures for WC
Alterna

Universal fixtures for WC

This product is only available for the Swedish market.
Voce di capitolato
  • This product is only available for the Swedish market.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWC-fixturer
  • Famiglia di prodottoSanitet
  • Gruppo di famigliaTvättställspaket
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-01-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)501
  • Larghezza (mm)335
  • Profondità (mm)120
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCWall fixture
  • Codice UNSPSC39111503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_05_95
  • Descrizione Uniclass 2015Wall hangings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 12 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Hangings
  • Numero OmniClass23-21 37 13 11 11
  • Titolo OmniClassWall Hangings