Pubblica i tuoi prodotti
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
    Altro

    Altro Operetta Flooring UK

    Altro Operetta is a robust floor perfect for medium to high traffic areas that is easy to clean and maintain. Designed in line with the Bauhaus ethos that style is as important as function, it has multiple attractive, natural colours and finishes to fit in your interior design scheme. It matches and coordinates with Altro Orchestra and Altro Serenade to create a complete look throughout. Take a look at our handy matching guide.

    Combine with our extensive range of Altro wall cladding: Altro Whiterock for areas requiring a hygienic surface and Altro Fortis wall protection for busy areas that need extra protection.

    Mettiti in contatto con Altro

    Voce di capitolato
    • Type of product:Roll
      Slip riskLow
      Thickness:2mm
      Life expectancy:15 years
      No. of colours:16
      Weight:2.66kg/m²
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAltro-Operetta-uk
    • Famiglia di prodottoFloors
    • Gruppo di famigliaSmooth
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 11
    • Titolo OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Oceania Europa
    Australia
    Irlanda
    Nuova Zelanda
    Regno Unito