Pubblica i tuoi prodotti
Altro Dolce Essentials Flooring
Altro Dolce Essentials Flooring
Altro Dolce Essentials Flooring
    Altro

    Altro Dolce Essentials Flooring

    Economical vinyl tiles in essential hues

    Sometimes having the right shade of flooring is essential — whether you are matching high school mascot colors or trying to add some primary hues to brighten up a preschool. With Altro Dolce Essentials you can mix, match or even create an intricate pattern with its palette of 42 alluring shades – and what’s even better is those colors will stay vibrant for years to come with our easy maintenance PU factory finish.

    Altro Dolce Essentials can offer a high level of durability, easy maintenance, and resistance to indentation -all at an affordable cost. From busy corridors to classrooms and cafeterias, Altro Dolce Essentials is a perfect choice for schools and colleges.

    Mettiti in contatto con Altro

    Voce di capitolato
    • Key benefits

      • Expansive color palette available
      • Economical choice for sectors with budget constraints
      • Factory-finished PU coating for easy cleaning and maintenance
      • Tested to withstand 1500 psi
      • Low VOCs
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAltro-Dolce-Essentials
    • Famiglia di prodottoFloors
    • Gruppo di famigliaSmooth
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 11
    • Titolo OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes