Pubblica i tuoi prodotti
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
    Altro

    Altro Lavencia LVT Flooring

    Attractive looks and lasting durability are not the only traits that make Altro Lavencia the premier LVT for commercial applications — Altro Lavencia is now proudly manufactured in the USA!

    Available in updated films ranging from classic wood tones, coordinating stones, brights and even modern organic looks, Altro Lavencia is a stylish, low-maintenance option for a host of application areas.

    Peak beauty and performance will last through its lifetime, even in areas with consistently heavy traffic, thanks to the commercial grade UV-cured ceramic reinforced urethane finish and 28 mil wear layer.

    Mettiti in contatto con Altro

    Voce di capitolato
    • Key benefits

      • 3mm thick, 28 mil wear layer
      • Three sizes
        • 6” x 48” standard plank
        • 9.25” x 59.25” long plank
        • 12” x 24” tile
      • UV-cured, ceramic reinforced finish
      • Glue-down installation
      • Resists up to 2000psi of indentation
      • Easy-to-clean, no finish required
      • Square-edge construction - means no bevel for dirt to hide in
      • FloorScore Certified
      • Ortho-phthalate-free 
      • Made in the USA
      • Stocked throughout the USA + Canada
      • Custom capabilities available
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAltro-Lavencia-LVT
    • Famiglia di prodottoFloors
    • Gruppo di famigliaSmooth
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 11
    • Titolo OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes