Pubblica i tuoi prodotti
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
    Altro

    Altro Operetta Flooring

    A robust, smooth floor perfect for medium to high traffic areas

    Altro Operetta is a robust floor perfect for medium to high traffic areas. It is easy to clean and maintain and can withstand up to 2,000psi identation. It has 25 attractive, natural and contemporary colors and finishes to fit in your interior design scheme. It matches and coordinates with Altro Orchestra and Altro Serenade to create a complete look throughout.

    Combine with our extensive range of Altro wall products for an attractive and durable floor and wall system.

    Mettiti in contatto con Altro

    Voce di capitolato
    • Key benefits

      • Easy to clean and maintain
      • 4dB sound reduction
      • 25 colors available – coordinate with Altro Orchestra and Altro Serenade ranges for a complete look throughout
      • Meets ISO Class 4 cleanroom requirements
      • Resists up to 2,000 psi indentation
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAltro-Operetta
    • Famiglia di prodottoFloors
    • Gruppo di famigliaSmooth
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 11
    • Titolo OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes