Pubblica i tuoi prodotti
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
    Altro

    Altro Serenade Flooring

    Smooth flooring with enhanced sound reduction and high underfoot comfort.

    Silence is golden. Whether softening the sounds of little feet or maximizing privacy at work or leisure, acoustic Altro Serenade is more than up to the task. At 3.9mm thick and with 19dB impact sound insulation and an IIC rating of 54, not only does it reduce noise, it provides a high level of comfort underfoot, making it a great solution for well-used spaces.

    With 15 color and design options, it matches and coordinates with Altro Orchestra and Altro Operetta.

    Combine with our extensive range of Altro wall products for an attractive and durable floor and wall system.

    Mettiti in contatto con Altro

    Voce di capitolato
    • Key benefits

      • 3.9mm thick
      • Provides ample comfort underfoot
      • IIC rating of 54
      • 15 colors available - coordinate with Altro Orchestra and Altro Operetta ranges for a complete look throughout
      • 19dB sound reduction
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAltro-Serenade
    • Famiglia di prodottoFloors
    • Gruppo di famigliaSmooth
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 11
    • Titolo OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes